概览

优势和特点

  • 电源电压
    • 双电源:±5 V 至 ±22 V
    • 单电源:8 V 至 44 V
  • 防止源极引脚过压
    • 信号电压高达 −60 V 和 +60 V
  • LED 用于过压的视觉指示
  • 并行接口兼容 1.8 V 逻辑

产品详情

EVAL-ADG5421FEBZ 是 ADG5421F 的评估板,具有两个 SPST 开关通道。ADG5421F 的电源引脚具有过压故障检测和保护电路,并在上电和未上电状态下,对高达 −60 V 和 +60 V 的信号提供保护。

用户指南中的图 1 显示了 EVAL-ADG5421FEBZ 的典型评估设置。ADG5421F 焊接到评估板中央位置,具有双线螺丝接线端子,以连接到每个源极和漏极引脚。三个螺丝端子用于为设备供电,第四个端子用于提供用户定义的数字电压,来为 LED 供电,LED 是开关故障状态的可视指示。

有关 ADG5421F, 的完整详细信息,请参阅 ADG5421F 数据手册,在使用该评估板时,必须同时参阅本用户指南。

使用入门

需要的设备

  • 直流电压源
    • ±5 V 到 ±22 V 双电源
    • 8 V 至 44 V 单电源
  • 可选数字电压源:5 V
  • 模拟信号源
  • 测量电压的方法,例如数字万用表 (DMM)

硬件 (1)

参考电路