概览

优势和特点

  • 电源电压
    双电源: ±5 V至±22 V
    单电源: 8 V至44 V
  • 源极引脚提供过压保护
    信号电压高达−55 V和+55 V
  • LED,用于提供过压直观指示
  • 并行接口兼容3 V逻辑
  • 用于数字电源和控制的片上LDO调节器(如需要)



产品详情

EVAL-ADG5249FEBZ,是一款用于ADG5249F的评估板,集成过压保护双通道4:1多路复用器。 EVAL-ADG5249FEBZ,是一款用于ADG5249F的评估板,集成过压保护双通道4:1多路复用器。 ADG5249F的源极引脚提供过压检测和保护电路,在供电和未供电状态下,避免信号电压超过−55 V和+55 V。

图1显示了典型评估设置下的EVAL-ADG5249FEBZ。 ADG5249F焊接在评估板中央,采用接线螺丝端子连接源极引脚和漏极引脚。 三个螺丝端子用于向该器件供电,第四个端子用于提供用户定义数字电源电压(如需要)。 此外,低压差(LDO)调节器可提供5 V数字逻辑电源并向LED供电,LED安装用于直观指示开关故障状态。

该产品数据手册提供ADG5249F的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。