概览

产品详情

ADF7023提供两种不同布局的评估板。第一种布局中,单端PA和差分LNA/PA具有单独的匹配电路。该布局用于EVAL-ADF7023DB1和EVAL-ADF7023DB3评估板。

第二种布局中,单端PA和差分LNA/PA由一个匹配网络连接。该布局用于EVAL-ADF7023DB2和EVAL-ADF7023DB4评估板。

两种布局均为4层板,并采用0402无源器件。

软件

评估软件

ZIP
114081 kB
ADF7023评估板软件
该软件可控制ADF7023和ADF7023-J评估板的操作。右击上方链接,然后选择“链接另存为”(Mozilla/Netscape浏览器)或“目标另存为”(Internet Explorer)。文件"ADF7023 RevX_FULL.exe"保存至本地后,双击该文件来安装该软件。