概览
优势和特点
- 独立板,包括具有集成 VCO、环路滤波器、USB 接口、板载基准振荡器、传播延迟校准路径和电压稳压器的 ADF4368 频率合成器
- 可以利用基于 Windows® 的软件,通过 PC 来控制频率合成器功能
- 由外部 6V 电源供电
产品详情
EV-ADF4368SD1Z 可评估 ADF4368 小数频率合成器(具有适用于锁相环 (PLL) 的集成压控振荡器 (VCO))的性能。用户指南的图 1 显示了 EV-ADF4368SD1Z 的照片。EV-ADF4368SD1Z 包含 ADF4368 频率合成器,具有集成的 VCO、USB 接口、电源连接器、板载基准振荡器、传播延迟校准路径和微缩版本 A (SMA) 连接器。这些输出与 50Ω 传输线路交流耦合,使其输出适用于驱动 50Ω 阻抗的仪表。EV-ADF4368SD1Z 需要 SDP-S 板(套件中未提供)。凭借 ACE 软件,SDP S 可对 EV-ADF4368SD1Z 进行软件编程。
ADF4368 频率合成器的完整规格可在 ADI 公司提供的 ADF4368 数据手册中找到,使用 EV-ADF4368SD1Z 评估板时,必须结合用户指南进行查阅。
相关产品
使用入门
需要的设备
- 基于 Windows 的 PC,具有 USB 端口,用于评估软件
- 系统演示平台,仅串行 (SDP-S) EVAL-SDPCS1Z 控制器板
- 电源 (6V)
- 频谱分析仪或相位噪声分析仪
- 50Ω 端子
- 低噪声 REFIN 源(可选)