概览
优势和特点
- 灵活的系统时钟输入接受晶体、晶体振荡器或外部基准时钟
- 为安装晶体或晶体振荡器配备专用垫
- 通过SMA连接器可轻松访问DAC输出
- 为外部重构滤波器提供SMA连接器
- 简单易用的Windows图形用户界面
- 可通过软件控制AD9912的所有功能
- 配备易于分离的电源
- 通过USB端口连接
- 用于CMOS、DAC和HSTL输出的专用SMA连接器
- 残余相位噪声(250 MHz)
10 Hz偏移:-113 dBc/Hz
1 kHz偏移:-133 dBc/Hz
100 kHz偏移:-153 dBc/Hz
40 MHz偏移:-161 dBc/Hz
产品详情
AD9912评估板是AD9912直接数字合成器(DDS)的评估平台。它可以通过USB接口轻松连接到主机,通过基于Windows®的评估软件和图形用户界面,即可轻松访问AD9912的所有功能。
文档
-
AD9912 Schematic (Rev. B)2007/11/5PDF
-
AD9912 Schematic (Rev. A)2007/11/5PDF
-
UG-475: Evaluating the AD9912 1 GSPS Direct Digital Synthesizer with 14-Bit DAC2014/3/11PDF496 kB
-
AD9912 Bill of Materials (Rev. B)2006/10/3XLS103 K
-
AD9912 Gerber Files (Rev. B)2006/10/3ZIP
-
AD9912 Gerber Files (Rev. A)2006/10/3ZIP