概览
优势和特点
- 采用USB连接和板载LDO稳压器,电源连接简便
- LDO可轻松旁路以便测量电源
- 交流耦合差分SMA连接器
- SMA连接器用于
2个参考输入
2个PLL状态输出
1个参考测试输入
2个VCXO接口输入/输出 - 基于Microsoft Windows®的评估软件,具有简单的图形用户界面
- 板载PLL环路滤波器
- 通过I/O接头轻松访问数字I/O和诊断信号
- 诊断信号通过状态LED显示
- USB计算机接口
- 软件计算器具有灵活性,可对几乎任何合理的输入/输出频率比进行编程
产品详情
AD9523和AD9524的工作方式相同。
AD9523旨在满足长期演进(LTE)和多载波GSM基站设计的时钟要求。它依靠外部VCXO清除参考抖动,以满足严格的相位噪声要求,从而获得可接受的数据转换器信噪比(SNR)性能。
输入接收器、振荡器和零延迟接收器支持单端和差分两种操作。当连接到30.72 MHz至122.88 MHz参考时钟以及30.72 MHz至122.88 MHz的VCXO时,该器件会在0.96 MHz至983.04 MHz范围内产生低噪声输出。
文档
-
UG-169:AD9523/AD9524评估板用户指南2010/9/21PDF608 kB
-
AD9524装配图2010/10/22PDF
-
AD9524 FAB图2010/10/22PDF
-
AD9524原理图2010/10/22PDF
-
AD9524 BOM2010/10/22XLS
-
AD9524 默认设置文件2010/10/22ZIP
-
AD9524 Layout2010/10/22ZIP
-
AD9524 Gerber 文件2010/10/22ZIP