概览

优势和特点

  • 支持快速模拟板试验和原型设计
  • 轻松配置单向或双向操作
  • 包括电流检测分流电阻器的配置
  • 轻松连接到测试设备
  • 包括输入滤波器和输出滤波器的配置
  • 解耦的电源线

产品详情

本用户指南旨在帮助评估AD8411A电流感应放大器。AD8411AR-EVALZ和AD8411ARMEVALZ设计用于不同操作模式的简单配置,并允许负载的灵活性。最大标准尺寸为2818的分流电阻器(R1)可以焊接到两个板上。

AD8411AR-EVALZ将AD8411A容纳在小外形集成电路(SOIC)中。AD8411ARM-EVALZ将AD8411A容纳在一个小型外形封装(MSOP)中。在本用户指南中,AD8411AR-EVALZ和AD8411ARM-EVALZ在下文中被称为AD8411A评估板。

AD8411A的完整规格可在ADI公司提供的AD8411A数据手册中找到,使用AD8411A评估板时,必须结合本用户指南进行查阅。