概览
产品详情
AD8353-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4评估板。正常工作时,该评估板需采用能提供50 mA电流的2.7 V - 5.5 V单电源。应将电源连接至矢量引脚的VP和COM引脚。施加RF输入至SMA连接器的INPUT引脚,SMA连接器的OUTPUT引脚提供RF输出。针对3 V工作电压,在VPOS和RFOUT之间安装电感L1以提高通过输出级的电流。默认安装L1,5 V工作电压下应移除。相关产品
文档
-
AD8353: 1 MHz to 2.7 GHz RF Gain Block Data Sheet (Rev. F)2013/9/6PDF338 K
-
AD8353 Gerber 文件2011/9/11ZIP225 kB