概览
产品详情
AD8306-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4全功能评估板,设计用来帮助用户轻松评估AD8306的所有特性。它提供RF输入、限幅器输出和VLOG输出SMA连接,并采用单端设置。卡边沿提供了一个选项,需要时,RF输入和限幅器输出可以采用全差分信号工作。将线夹引线连接到Vs和COM测试点,评估板就可以使用+5V/16 mA电源;电源电压范围为+2.7至+6.5V。文档
-
AD8306 Gerber 文件2011/9/26ZIP351 kB