概览

优势和特点

  • 用于8/10引脚PulSAR ADC的全功能评估板
  • 多功能模拟信号调理电路
  • 片内基准电压源、基准电压缓冲器和ADC驱动器
  • PC软件用于时域和频域的控制和数据分析
  • 兼容系统演示平台(EVAL-SDP-CB1Z)

产品详情

10引脚PulSAR®评估板涵盖以下10引脚PulSAR模数转换器(ADC):AD7685(16位)、AD7686(16位)、AD7687(16位)、AD7688(16位)、AD7690(18位)、AD7691(18位)、AD7693(16位)、AD7942(14位)、AD7946(14位)、AD7980(16位)、AD7982(18位)、AD7983(16位)、AD7984(18位)、AD7988-5(16位)、AD7989-5(18位)、AD7915 (16位)和AD7916(16位)。

8引脚PulSAR评估板涵盖以下8引脚PulSAR ADC:AD7683(16位)、AD7684(16位)和 AD7694(16位)。

相应的数据手册中提供了这些产品的完整说明,在使用该评估板时应参考。 这些低功耗ADC拥有高达18位的高性能,吞吐速率从100 kSPS到1.33 MSPS。 该评估板设计用于演示ADC的性能,以利于了解各种系统应用的接口。 该评估板非常适合与ADI公司的系统演示平台(SDP)一起使用。 该评估板通过一个120引脚连接器与SDP板接口。 采用SMA连接器的J6和J10来连接低噪声模拟信号源。

板载元件包括:高精度缓冲带隙5.0 V基准电压源 (ADR435)、集成两个运算放大器 (ADA4841-1) 的信号调理电路以及电源,提供所需电压以满足所有电压需求。 8引脚板还包括用于 EVAL-SDP-CB1Z 与ADC接口的电平转换器 (ADG3304)。

设备要求
评估板
壁式适配器电源
其他设备要求
SDP板(EVAL-SDP-CB1Z)(可选)
精密源
电缆(评估板SMA输入)