概览
优势和特点
- 适用于 AD7768-1 的功能完备的评估板
- PC 控制搭配 EVAL-SDP-CH1Z 使用
- PC 软件控制和数据分析
- 时域和频域
- 独立硬件功能
产品详情
EV-AD7768-1FMCZ 评估套件采用 AD7768-1 24 位 256 kSPS 模数转换器 (ADC)。EVAD7768-1FMCZ 板通过 EVAL-SDP-CH1Z 母板连接到 PC 的 USB 端口。默认情况下从 EVAL-SDP-CH1Z 电源供电,该电源稳压到 5 V 和 3.3 V 以便为 AD7768-1 和配套组件供电。
EV-AD7768-1FMCZ 软件可以全面配置 AD7768-1 器件寄存器功能,并以波形图、直方图和相关噪声分析的形式为 ADC 性能评估提供直流和交流时域分析。
EV-AD7768-1FMCZ 是一款可以让用户评估 ADC 特性的评估板。用户 PC 可执行软件通过系统演示平台 (EVAL-SDP-CH1Z) 经由 USB 控制 AD7768-1。
技术与领域
相关产品
文档
-
AD7768-1 Evaluation Board Schematic (Rev. E)2018/4/27PDF643 K
-
AD7768-1 BOM (Rev. B)2018/4/27XLSX19 K
-
AD7768-1 Layout Files (Rev. B)2018/4/27PDF1 M