概览

优势和特点

  • 以下器件的全功能评估板:
    • AD7767
    • AD7767-1
    • AD7767-2
  • 兼容CED
  • 独立工作能力
  • 片上模拟缓冲和基准电压源
  • 各种链路选项
  • PC软件配合EVAL-CED1Z使用进行控制和数据分析
  • 线性评估

产品详情

AD7767的最大输出数据速率为128 KHz。衍生产品AD7767-2以64 KHz的最大速度工作,而AD7767-2提供32 KHz的最大速度。AD7767-1和AD7767-2版本经过更加严格的数字滤波,这意味着可权衡考虑输出数据速率,实现更大的噪声性能。


所有AD7767器件(AD7767、AD7767-1、AD7767-2)提供18位线性度(3ppm)。


有关AD7767的完整详情可参考ADI公司提供的AD7767数据手册,使用评估板时,应同时参阅数据手册和本用户指南。


请注意:该评估软件无法在Windows 8或Windows 10上运行(USB驱动程序不兼容Windows 7以上版本的操作系统)。

硬件 (1)

控制器板