概览

产品详情

EVAL-AD7688SDZ是针对AD7688的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与系统开发平台EVAL-SDP-CB1Z配合使用。配合系统开发平台使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合系统开发平台使用时的操作与设置。单独使用时,推荐使用ADZS-BRKOUT-EX3分线板访问各控制引脚。

相关产品

系统需求

  • Windows XP SP2
  • Windows Vista
  • Windows 7
  • USB 2.0 Port


硬件 (1)

控制器板