概览
优势和特点
- AD6684的全功能评估板
- 用于设置和控制的SPI接口
- 宽带巴伦驱动输入
- 外部供电,但也可采用来自FMC的12V-1A和3.3V-3A电源
- VisualAnalog®和SPI控制器软件接口
产品详情
AD6684EVZ支持AD6684高度集成的IF子系统。内置四个14位、500 MSPS ADC和各种数字处理模块,包括四个宽带数字下变频器(DDC)、一个NSR和VDR监控该器件内置片内缓冲器和采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性而设计。该器件设计支持通信应用,能够实现高达1.4 GHz的模拟信号采样。相关产品
文档
-
Evaluating the AD6684 IF Diversity Receiver2017/1/17WIKI