概览
优势和特点
- AD6679的全功能评估板
- 用于设置和控制的SPI接口
- 宽带巴伦驱动输入
- 无需外部电源 采用来自FMC的12 V-1 A和3.3 V-3 A电源
- VisualAnalog®和SPI控制器软件接口
产品详情
本用户指南介绍AD6679评估板,提供了在各种模式和配置下运行ADC所需的全部支持电路。 还介绍了用于与这些器件接口的应用软件。 HSC-ADC-EVALEZ是推荐用于AD6679的基于FPGA的数据采集板。 ADS7-V2EBZ 还可用作AD6679的基于FPGA的数据采集板。AD6679数据手册提供了更多信息,在使用评估板时应加以参考。 所有文档和软件工具可从此处下载:www.analog.com/hsadcevalboard。 欲了解更多信息,或有任何疑问,请发送电子邮件至highspeed.converters@analog.com。
设备要求:
- 模拟信号源和抗混叠滤波器
- 采样时钟源
- 12V、6.5A开关电源(配有HSC-ADC-EVALEZ或配有ADS7-V2EBZ的SL POWER CENB1080A1251F01)
- 运行Windows®的PC
- USB 2.0端口
- AD6679-500EBZ板
- 基于FPGA的数据采集套件HSC-ADC-EVALEZ
- 基于FPGA的数据采集套件ADS7-V2EBZ(可选,但并不硬性要求)
相关产品
文档
-
SPI控制器2024/1/17
-
Visual Analog2015/5/12
-
Evaluating the AD6679 IF Diversity Receiver2022/9/9WIKI