概览
产品详情
EVAL-AD590-ARDZ 是一款评估板,用于展示 AD590 的性能和易用性,AD590 是一款 2 端子集成电路温度传感器,可产生与绝对温度成比例的输出电流。该器件需要 4V 和 30V 之间的电源电压,作为高阻抗、恒流调节器通过 1μA/K.芯片的激光修整’s 薄膜电阻器用于将设备校准到 298.2μ输出 298.2K (25°C).
相关产品
使用入门
评估要求
- EVAL-AD590-ARDZ 评估板
- SDP/Linduino 控制器板和用户指南
- 带有 USB 端口和 Windows 7(32 位)或更高版本的 PC
- 串行终端软件(Putty/TeraTerm 或类似软件)
- USB 标准 A 转 Mini-B 电缆
快速启动程序
- 使用 SDP-120 或 Arduino 连接器将 EVAL-AD590-ARDZ 评估板连接到接口板(相应地切换 J8 跳线)。
- 通过 USB 电缆将接口板连接到主机 PC。
- 在 MBED 编译器中编译代码。
- 启动终端仿真器以访问评估板。
笔记
- 详细说明在下方文档下的用户指南 wiki 中。
- 评估软件示例说明可在下面的软件部分中找到。
文档
-
EVAL-AD590ARDZ - Design Files2022/4/8ZIP2 M