概览
优势和特点
- 适用于 AD5675R (I2C) 的功能完备的评估板
- 多种连接选项
- PC 控制配合 ADI 公司的控制板 EVALSDP-CK1Z (SDP-K1) 一起使用
产品详情
该用户指南详细介绍了 EVAL-AD5675RARDZ(I2C)评估板和 EVAL-AD5676R2ARDZ(串行外设接口 (SPI))评估板的操作,分别用于 AD5675R(TSSOP、I2C)和 AD5676R(TSSOP、SPI),它们都是八通道、电压输出数模转换器(DAC)。
EVAL-AD5675RARDZ 和 EVAL-AD5676R2ARDZ 评估板旨在帮助快速完成 AD5675R 或 AD5676R 电路的原型设计,从而缩短设计时间。两个设备均由 2.7 V 至 5.5 V 单电源供电。此外,这些设备都具有内部 2.5 V 基准电压。如果需要,可以通过 EXT_REF SMB 连接器应用不同的基准电压(VREF)。虽然具有一些共同的特征,但是这两款 DAC 数字接口协议有所不同。AD5676R 采用 SPI,而 AD5675R 采用 I2C。
EVAL-AD5675RARDZ 和 EVAL-AD5676R2ARDZ 评估板通过系统演示平台(SDP)控制器板 (EVAL-SDP-CK1Z (SDP-K1)) 连接至 PC 的 USB 端口。分析 | 控制 | 评估(ACE)软件可从 EVAL-AD5675RARDZ 产品页面和 EVAL-AD5676R2ARDZ 产品页面下载。该软件可与评估板一起使用,允许用户分别对 AD5675R 和 AD5676R 进行编程。还提供 PMOD 连接,以允许将微控制器连接到任一评估板。请注意,通过 PMOD 连接方法使用微控制器时,必须断开 EVAL-SDP-CK1Z (SDP-K1) 板,且用户无法使用 ACE 软件。
EVAL-AD5675RARDZ 和 EVAL-AD5676R2ARDZ 都需要 EVAL-SDP-CK1Z(SDP-K1)控制器板,可从 ADI 公司购买。有关 AD5675R 和 AD5676R, 的完整详情,请参见 AD5675R 和 AD5676R 数据手册,使用 EVALAD5675RARDZ 或 EVAL-AD5676R2ARDZ 评估板时,必须同时参阅该用户指南与数据手册。
系统需求
- SDP-K1 板必须单独购买
- 带有 USB 2.0 端口并在 Windows 7 或更高版本环境下运行的 PC
- 最新 ACE 软件
- NanoDAC ACE 插件 - 可在 ACE 中下载
文档
-
EVAL-AD5675RARDZ - Design Files2024/3/5ZIP17 M
-
EVAL-AD5675R/76RARDZ Getting Started Video2024/12/12