概览
优势和特点
- AD5675/AD5675R的全功能评估板
- 各种链路选项
- PC控制结合ADI的EVAL-SDP-CB1Z系统演示平台(SDP)
产品详情
EVAL-AD5675SDZ/EVAL-AD5675RSDZ评估板可帮助客户快速进行新型AD5675/ AD5675R电路原型制作,并缩短设计时间。 AD5675/AD5675R采用2.7 V至5.5 V单电源供电。 AD5675R内置一个2.5 V基准电压源,最大输出电压为2.5 V至5 V。AD5675不包含内部基准电压源。因此,ADR431可作为2.5 V片内基准电压源。 如果需要,通过EXT_REF SMB连接器可施加不同的基准电压。ADI的AD5675/AD5675R相应数据手册上提供有关该器件的完整数据,使用评估板时,应同时参阅数据手册和本用户指南。
评估板通过SDP板与PC的USB端口连接。 软件与评估板一同提供,便于用户设置AD5675/AD5675R。
此评估板与EVAL-SDP-CB1Z Blackfin® SDP控制器板(SDP-B)兼容,后者可在ADI网站上订购:www.analog.com。
文档
-
UG-815: Evaluating the AD5675/AD5675R Octal, 16-Bit nanoDAC+ (Rev. A)2017/5/22PDF501 K