概览

优势和特点

  • AD5545的全功能评估板
  • 图形用户界面软件,便于板控制和数据分析
  • 连接至EVAL-SDP-CB1Z系统演示平台板的连接器
  • 各种电源选项

产品详情

AD5545是一款双通道、16位电流输出、数模转换器(DAC),采用5 V单电源供电。满量程输出电流由所施加的外部基准输入电压(VREF)决定。与外部电流至电压精密放大器配合使用时,集成的反馈电阻(RFB)可提供温度跟踪和满量程电压输出。

双缓冲串行数据接口利用串行数据输入(SDI)、芯片选择(CS)和时钟(CLK)信号,提供高速、三线式、SPI兼容和微控制器兼容型输入。利用共用的电平敏感型、加载DAC选通(LDAC)输入,可以通过先前加载的输入寄存器同时更新所有DAC输出。此外,在系统通电时,内部上电复位功能可迫使输出电压处于零电平。MSB引脚允许进行系统复位置位(RS),从而在MSB = 0时将所有寄存器强制为零代码,或在MSB = 1时强制为半量程代码。

AD5545采用紧凑型16引脚TSSOP封装。EV-AD5545SDZ板与ADI公司的EVAL-SDP-CB1Z系统演示平台(SDP)板配合使用。系统演示平台板可与评估板分开购买。使用这种基于EVALSDP-CB1Z Blackfin®的演示板完成USB至SPI与AD5545的通信。

硬件 (1)

控制器板