概览
优势和特点
- 可配合低压digiPOT母板(EVAL-MB-LV-SDZ)使用的全功能评估板
- 多个测试电路
- 多个交流/直流输入信号
- 通过单独购买的系统演示平台(SDP-B或SDP-S)进行PC控制
- PC控制软件
产品详情
AD5160支持2.7 V至5.5 V单电源供电,适合需要出色的低温度系数性能的电池供电应用及许多其它应用。
此外,AD5160采用SPI兼容数字接口以改变游标设置。游标与固定电阻任一端点之间的电阻值,随传输至RDAC锁存器中的数字码呈线性变化。
EVAL-AD5160DBZ子板和EVAL-MB-LV-SDZ母板可在单电源模式下工作,从USB内部电源供电。
可在AD5160数据手册中找到AD5160的完整技术规格。
相关产品
包装内含
- EVAL-AD5160DBZ 评估板
- EVAL-MB-LV-SDZ 母板
- 光盘包含
- 可自行安装的软件,允许用户控制该板,并使用器件的全部功能
- AD5160数据手册电子版
- EVAL-AD5160DBZ用户指南电子版
文档
-
UG-623: Evaluation Board for the AD5160 Digital Potentiometer2013/12/2PDF722 kB