概览

优势和特点

  • 适用于 AD4696 的功能完备的评估板。
  • 2 个通道可定制,用于外部连接,14 个通道用于板载直流电压
  • 板载基准电压源电路
  • ACE 插件可用于套件配置和性能评估
  • 兼容 FMC
  • 兼容系统演示平台 (SDP-H1)

产品详情

EVAL-AD4696FMCZ 旨在演示 AD4696 的性能,并通过易于使用的 ACE 插件图形界面,访问多种配置选项。AD4696 是一款16 通道、16 位、1 MSPS、多路复用逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC),能够以较小的尺寸,实现多个信号的高性能数据采集。AD4696 采用轻松驱动功能和片内通道时序监控功能,简化了硬件和软件设计,适合各种空间受限的精密多通道应用。

EVAL-AD4696FMCZ 允许用户无需进行或进行极少的硬件改动,即可快速评估 AD4696 的性能。硬件包括用于评估交流性能的两个外部驱动模拟输入通道,以及包含 14 个具有板上产生的直流电平的通道,用于评估直流和稳定性能。外部驱动通道具有可配置的驱动电路,并通过 SMA 连接器,与精密信号发生器连接。

AD4696 ACE 插件通过 EVAL-SDP-CH1Z 控制器板与 EVAL-AD4696FMCZ 硬件进行通信。该软件允许通过寄存器映射视图和易于使用的 GUI 来配置 AD4696 套件。该软件还可以执行模数转换,并提供时域和频域分析工具,以快速评估 AD4696。

更详细的功能描述和套件规格,请见 AD4696 数据手册,在使用 EVAL-AD4696FMCZ 时,必须同时参考该手册与用户指南。SDP-H1  产品页面上提供了有关 EVAL-SDP-CH1Z 的完整详细信息。

使用入门

需要的设备

  • 系统演示平台 (EVAL-SDP-CH1Z)
  • 精确模拟信号源
  • 12 V 开关模式电源(包含在 EVAL-SDP-CH1Z 中)
  • USB 线(包含在 EVAL-SDP-CH1Z 中)
  • 带有 USB 2.0 端口并在 Windows 7 或更高环境下运行的 PC

软件

ACE软件

ZIP
4.6 MB
ACE plug-in for Board.AD469X 1.2021.49500 [6月 07 24]
The AD4696 is a compact, high accuracy, low power, 16-channel, 16-bit, 1 MSPS, multiplexed input precision successive approximation register (SAR) analog-to-digital converter (ADC) with Easy Drive features and advanced digital functionality. This plugin supports the EVAL-AD4696FMCZ evaluation board.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3369.1491 [7月 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.