概览
优势和特点
- 利用Maxim例程快速开发智能卡应用,简化与任何MAXQ RISC微控制器的接口
- 2线LCD显示屏提供图形用户接口
- USB接口用于USB读卡器原型开发
- 两个卡插座(一个全功能插座和一个SIM卡插座)用于智能卡原型开发
- 单5V供电,板上具有3.3V稳压器
- 卡接口引脚均引出到插头位置,便于用户卡连接
- 复位、中断和应用控制按钮
- RS-232电平转换接口
- 对于新的设计提供经验证的线路图和BOM
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配和测试
产品详情
DS8005评估板(EV kit)可方便评估DS8005双智能卡接口芯片的性能。评估板包括MAXQ622 16位RISC微控制器,用于控制智能卡接口。提供全功能插座以及SIM卡插座,方便与1.8V、3V或5V IC卡通信。LCD显示屏和/或串口提供详细的编程操作反馈,便于系统调试。另外,MAXQ622内置USB串口引擎(SIE),支持USB读卡器应用。
应用
- 接入控制
- 金融终端
- 收费电视
- 机顶盒授权接入
- 电信
相关产品
文档
-
UG-5388: Getting Started with the DS8005 Evaluation Kit2013/4/1PDF684K
-
DS8005KIT: Evaluation Kit for the DS8005 Data Sheet (Rev. 0)2012/9/24PDF543K