概览

优势和特点

  • 可全面评估DS28E10的功能
  • 易于使用的图形软件界面,用于DS28E10的评估和编程
  • 易于使用的硬件组件
  • 完全符合高速USB 2.0规范
  • 驱动支持Windows® 7、Windows Vista®和Windows XP®
  • USB至1-Wire适配器利用Prolific PL-2303HXD和Maxim DS2480B能够在任何PC机上仿真虚拟COM至1-Wire®转换
  • 采用DS28E10 TSOC封装

产品详情

DS28E10评估板(EV kit)提供必要的硬件和软件,能够在PC环境下方便地对DS28E10 1-Wire SHA-1认证器进行评估和编程。工程师可以借助评估板对其设计目标中的DS28E10进行评估,有效支持终端产品的开发。评估板操作需要一台PC主机。评估板硬件包括USB至1-Wire转换PC适配器,DS28E10评估板带有一个IC插座。随评估板提供的RJ11电缆用于连接评估板和USB至1-Wire适配器。提供基于PC的评估软件。此外,评估软件需要安装Maxim的1-Wire驱动、Microsoft .NET固件2.0版以及Prolific的PL-2303 USB至串口驱动。关于下载、安装这些组件的详细说明,请参考评估板数据资料。评估板还包含DS28E10 1-Wire SHA-1认证器样品。

相关产品