概览
优势和特点
- 免去首版样机设计过程,加速新设计的进度
- 可演示DS26504 BITS单元的主要功能
- 包括DS26504 BITS单元、变压器、BNC、RJ48网络连接器及端接无源器件
- 用于75Ω E1的BNC连接器
- 用于120Ω E1和100Ω T1的Bantam和RJ48连接器
- 可直接与基于Windows的计算机接口
- ChipView软件能够以点击方式访问DS26504寄存器组
- 由软件控制(寄存器映射)配置开关,方便了时钟和信号路由
- 所有设备端成帧器引脚便于与外部数据源/接收器的连接
- LED用于指示信号丢失、中断状态以及复用时钟和信号路由配置
- 易读的丝网印制标签可以辨别与所有连接器、跳线和LED相关的信号
产品详情
DS26504DK是易于使用的DS26504 T1/E1/J1/64K/8KCC BITS单元评估板。DS26504DK设计为单机开发板。开发板包括DS26504 BITS单元、变压器、终端电阻、基于FPGA配置的开关和网络连接器。Dallas的ChipView软件在基于Windows®的PC上能够以点击方式访问配置和状态寄存器。板上LED用于指示接收信号丢失、中断状态以及复用时钟和信号路由配置。
应用
- BITS定时
- 速率变换
相关产品
文档
-
DS26504 Gerber Files2023/7/31ZIP848K