概览

产品详情

DC9021B SmartMesh IP™ 入门套件针对您的应用需求提供评估SmartMesh® 网络性能所需的所有工具,包括高可靠性、超低功耗、可扩展性和易于安装性。此套件可以加快器件集成和应用软件开发。


DC9021B入门套件包括五个终端,或节点(DC9018B-B),使您能够在特定于应用的RF环境中快速部署多跳Mesh网络。利用StarGazer评估软件图形用户界面(GUI),您可以快速查看Mesh网络形式以及关键的性能统计数据,如数据可靠性和延迟。


DC9018B-B评估/开发终端模块具有易于探测的信号引脚。此外,该入门套件还用于通过USB来访问管理器和终端软件应用编程接口(API)以实现应用软件开发。


 


DC2274A-A USB嵌入式网络管理器出厂配置为嵌入式网络管理器,其中无线对有线接入点功能和网络管理算法在板上运行。


通过DC2274A-B USB接入点终端,客户可以评估支持数千个节点的VManager。


SmartMesh IP入门套件——包括以下器件:


 观看 SmartMesh IP 入门套件视频


DC9021B入门套件在2.4000GHz至2.4835GHz国际免许可频段内工作。入门套件和演示板仅用于评估目的。客户仍有责任验证在实际最终应用中正确、可靠地工作。