概览

产品详情

注:可提供较新的套件- 请参见DC9021B

经过RF认证的DC9021ASmartMesh IP™入门套件提供了针对您的应用需求 (包括高可靠性、超低功耗、可扩展性和易安装性) 评估 SmartMesh®网络性能所需的所有工具。这加快了器件集成和应用软件开发。

DC9021A 入门套件包括 5 个 mote,即无线节点 (DC9018A-B),以使您能够在特定应用的 RF 环境中快速部署多跳网格网络。利用命令行界面,可快速查看网络中的网格节点列表、以及主要的性能统计数据 (比如数据可靠性和延迟)。

DC9018A-B 评估/开发节点模块具有易于探查的信号引脚。此外,该入门套件还可通过USB 对管理器和节点软件应用程序接口 (API) 进行访问,以实现应用软件开发。

DC2274A-A DC2274A-A USB 网络管理器出厂配置为嵌入式网络管理器,其中“无线对有线”接入点功能和网络管理算法在板上运行。或者,用户可以将 DC2274 配置为 SmartMesh IP 接入点节点,以使用 VManager 软件执行操作。(点击这里了解有关网络管理器的更多信息。)

DC9021A 入门套件在 2.4000GHz 至 2.4835GHz 的国际免许可频段内工作,并包括用于日本以及美国、加拿大、欧洲、印度、韩国、中国台湾、澳大利亚和新西兰的 RF 有意辐射体认证。入门套件和演示板仅用于评估目的。用户仍有责任在实际的最终应用中验证正确和可靠的工作。

SmartMesh IP入门套件——包括以下物品:

硬件 (4)