概览
产品详情
注:提供更新的套件- 请参见DC9021B的相关信息
DC9000B SmartMesh IP™入门套件提供了针对您的应用需求 (包括高可靠性、超低功率、可扩展性和易安装性) 评估SmartMesh®网络性能所需的工具。这加快了器件集成和应用软件开发。
DC9000B入门套件包括 5 个 mote,即节点 (DC9003A-B),以使您能够在特定于应用的 RF 环境中快速部署多跳网格网络。利用命令行界面,可快速查看网络中的网格节点列表、以及主要的性能统计数据 (比如数据可靠性和延迟)。
DC9003A-B 评估/开发节点模块具有易于探查的信号引脚。此外,该入门套件还可通过 USB 对管理器和节点软件应用程序接口 (API) 进行访问,以实现应用软件开发。
DC2274A DC2274A USB 网络管理器出厂配置为嵌入式网络管理器,其中“无线至有线”接入点功能和网络管理算法在板上运行。或者,用户可以将 DC2274 配置为 SmartMesh IP 接入点节点,以使用 VManager 软件执行操作。(点击这里了解有关网络管理器的更多信息。)
DC9000B 入门套件在 2.4000GHz 至 2.4835GHz 的国际免许可频段内工作。入门套件和演示板仅用于评估目的。客户仍有责任在实际的最终应用中验证正确和可靠的工作。
SmartMesh IP入门套件——包括以下物品:
- 一个USB网络管理器(DC2274)
- 五个评估/开发节点(DC9003A-B)
- 一个 Eterna 接口卡 (DC9006),其包括一个 DC9004 适配器卡
- 附加的 CR2032 电池
- 电缆
文档
-
Eterna Eval/Dev Board Set Guide2015/10/1PDF3M
-
DC9000 SmartMesh IP Starter Kit Flyer2015/9/1PDF896K
-
VManager AP Bridge User's Guide2017/3/31PDF210K
-
SmartMesh IP Tools Guide2016/11/8PDF11M
-
DC2274A-A - Design Files2016/3/14ZIP1M
-
DC9001B - Design Files2014/11/17ZIP4M
-
DC9006A - Design Files2014/11/17ZIP2M
-
DC9003 - Design Files2013/6/5ZIP1M
-
SmartMesh IP Easy Start Guide for VManager2016/11/8PDF924K
-
SmartMesh IP Easy Start Guide For the Embedded Manager2015/12/4PDF2M
-
SmartMesh IP Wireless Sensor Network Starter Kit2024/2/29
-
SmartMesh IP 无线传感器网络入门套件2018/10/15