概览
产品详情
演示电路527是一款具有Burst Mode™工作模式的单芯片升压/降压DC/DC开关转换器,内置LT3433。该板经过优化,在4V至60V的输入电压范围内,负载电流(12VIN)高达400mA,可提供5V输出。该演示板也可仅用于降压,48V输入电压时可提供5V (340mA)输出,12V输入电压时则提供5V (400mA)输出。
相关产品
文档
-
DC527A - Schematic2009/9/24PDF42K
-
DC527A - Demo Manual2009/9/24PDF582K
-
DC527A - Design File2009/9/24ZIP710K