概览

产品详情

演示电路395A是一款低噪声、电荷泵白光LED驱动器,内置LTC3202。LTC3202是一款小数电荷泵LED驱动器,采用2.7V至4.5V(3.3V标称电压)电源供电,提供高达125mA的LED电流。该演示板内置6个并联的白光LED,每个LED提供约20mA的电流。


控制引脚D0和D1可设置内部2位DAC值,以便调整LED电流以控制LED亮度。

相关产品

文档

  • 查看全部 (3)
  • 演示板原理图 (1)
  • 用户手册 (1)
  • 评估设计文件 (1)