概览
产品详情
演示电路 3089A 是一款双路输出、高效率、高密度、μModule 稳压器,具有 2.7V 至 5.75V 输入电压范围。每个输出可提供最大14A负载电流。演示板集成了 LTM4686B μModule 稳压器,它是一款具有数字电源系统管理功能的双通道 14A 或单通道 28A 降压型稳压器。有关更多详细信息,请参见LTM4686B数据手册。
DC3089A上电至默认设置,并根据配置电阻产生功率,无需任何串行总线通信。这样可轻松评估DC/DC转换器。如需全面了解该器件丰富的电源系统管理功能,请将GUI软件LTpowerPlay™下载到PC上,并通过ADI公司的I2C/ SMBus/PMBus加密狗DC1613A连接到该板。LTpowerPlay允许用户重新配置联机器件,将配置存储在EEPROM中,并查看电压、电流、温度和故障状态的遥测功能。
下载GUI
该软件可从以下位置下载:LTpowerPlay
有关LTpowerPlay的更多详细信息和说明,请参考《LTM4686B的LTpowerPlay GUI快速入门指南》。
相关产品
文档
-
DC3089A - Schematic2022/9/13PDF462 K
-
DC3089A - Demo Manual (Rev. 0)2022/9/13PDF1 M
-
DC3089A - Design Files2022/9/13ZIP3 M