概览

产品详情

演示电路3056A内置LTC3311 12.5A、低压同步降压型Silent Switcher®,作为2MHz、2.25V–5.5V输入、1.2V 12.5A输出降压稳压器运行。LTC3311支持0.5 V至VIN的输出电压,工作频率为500 kHz至5 MHz。LTC3311是一款紧凑型、超低辐射、高效率和高速同步单芯片降压型开关稳压器。Silent Switcher技术优化了快速电流环路,可以更轻松地将EMI/EMC辐射降至最低。35ns的最短快速导通时间在高频率下可从高电平VIN转换为低电平VOUT

DC3056A设置为在强制连续模式下运行,开关频率为2MHz,但可以配置为脉冲跳跃模式和不同的开关频率。RT连接到VIN,将MODE/SYNC引脚设置为输入,允许LTC3311通过外部时钟同步。将MODE/SYNC引脚连接到VIN,可设置为强制连续模式,将MODE/SYNC引脚连接到GND,则可设置为跳脉冲模式。

演示手册中的图5显示了电路在强制连续工作模式下以及3.3 V输入时的效率和功率损耗。DC3056A还具有EMI滤波器,可降低传导EMI。可通过在VIN EMI端子上施加输入电压包含该EMI滤波器。有关板的EMI性能,请参阅“EMI测试结果”部分。演示手册中图7至图9中红线表示传导型和辐射型发射测试的CISPR 25 5类峰值限值。

LTC3311数据手册提供了完整的器件、操作和应用信息说明。数据手册必须与演示手册配合阅读。LTC3311采用3 mm × 3 mm LQFN-18封装,具有裸焊盘以实现低热阻。数据手册的“低EMI PCB布局”部分中提供了用于实现低EMI运行和最大热性能的布局建议。