概览

产品详情

演示电路2841A是一款42 V、15A同步降压Silent Switcher 2,配备采用LT8648S的展频。该演示板设计提供5V输出和5.7V至42V的输入。宽输入范围支持各种输入源,如汽车电池和工业电源。LT8648S是一款紧凑型、超低辐射、高效率和高速同步单芯片降压型开关稳压器。集成旁路电容可优化所有快速电流环路,并通过降低布局敏感度更轻松地将EMI辐射降至低点。可选的展频模式进一步改善了EMI性能,使其成为噪声敏感型应用的理想选择。

峰值电流模式控制的最短接通时间短至25ns,即使在高频下也能实现高降压转换。可通过振荡器电阻器或外部时钟在200 kHz至2.2MHz的范围内对LT8648S开关频率进行编程。演示电路2841A的默认频率为400kHz。

演示板DC2841A上的SYNC/MODE引脚默认处于接地状态(JP1处于BURST位置),以实现低纹波Burst Mode®运行。可以通过JP1和SYNC端子(表1)将其配置为不同的工作模式。

图1显示了在没有扩频的强制连续模式下,12V输入和24V输入时电路效率。为了获得准确的效率测量值,请测量VIN SENSE端子上的输入电压,并测量VO SENSE端子上的输出电压。

图2显示了在不同负载条件下DC2841A演示板上LT8648S的温度上升情况。LT8648S组装在7mm × 4mm LQFN封装中,该封装具有裸露焊盘以实现低热阻。额定最大负载电流为15A,但在特定输入电压和热状况下,必须降级。

该演示板已安装EMI滤波器。该板的EMI性能如图3所示。辐射EMI性能图中的红线表示CISPR25 5类峰值限值。图中显示电路以大裕量通过了测试。为了实现如图3所示的EMI性能,应配备输入EMI滤波器,并在VIN_EMI端子上施加输入电压。可参考CISPR25标准,了解测试设置要求。如果输入应用于VIN端子,则EMI滤波器会被旁路。

LT8648S数据手册提供了完整的器件、操作说明和应用信息。必须将数据手册与该DC2841A演示手册配合阅读。数据手册的“低EMI PCB布局和热注意事项以及峰值输出电流”部分中提供了用于实现低EMI运行和出色热性能的布局建议。请联系ADI应用工程师以获取支持。

相关产品

文档