概览

产品详情

演示电路2814A-A是一款高电压、高效率同步降压-升压DC/DC转换器,具有8V至80V输入电压范围。器件启动后,输入电压可降至3.5V。它可以提供最大3A负载电流,具有8V至16V输出范围。演示板内置LT8210EUJ控制器。恒频电流模式架构允许高达400kHz的锁相频率,而可选的输入或输出电流反馈环路则可为电池充电等应用提供支持。LT8210具有宽输入范围、宽输出范围并在工作模式之间无缝传输,非常适合工业、汽车、医疗、军事和航空电子应用。

该转换器具有四种工作模式:突发、跳脉冲、强制连续模式或直通。当输入电压在用户可编程窗口内时,直通功能直接将输入传递到输出端。开关损耗会降至0并较大程度提高效率。对于高于或低于直通窗口的输入电压,降压或升压调节环路分别将输出保持在设定的最大值或最小值。在此演示板上还实现了反向输入保护。

DC2814A的可用版本如下:

DC2814A-A:8V to 40VIN、80VIN 浪涌 (60s), 启动后,可在低至 3.5VIN 下工作,3A 时,VOUT = 8V 至 16V

DC2814A-B:9V 至 36VIN、80VIN 浪涌 (60s), 2.5A 时 VOUT = 24V 至 36V

DC2814A-C:26V 至 80VIN,2A 时,VOUT = 36V 至 56V


文档

  • 查看全部 (3)
  • 演示板原理图 (1)
  • 用户手册 (1)
  • 评估设计文件 (1)