概览

产品详情

演示电路 2737A 是一款采用 LT8301 的隔离型反激式转换器。该演示电路采用 10V 至 32V 输入产生 5V 输出,标称电压为 24V。输出电流能力随输入电压的升高而增加。该演示电路的待用输入电流在 VIN = 24V 时小于 950μA(典型值)。

文档

  • 查看全部 (3)
  • 演示板原理图 (1)
  • 用户手册 (1)
  • 评估设计文件 (1)
  • 硬件 (1)

    参考电路