概览

产品详情

演示电路 2672A-A 是一款完整的非隔离式48V输入、双输出、高效率、高密度 µModule 稳压器,输入范围为30V至58V。每个输出可提供最大 25A 负载电流。该演示板具有 LTM4664 µModule 稳压器,这是一款双路 25A 或单路 50A 的降压型稳压器,具有数字电源系统管理功能。有关更多详细信息,请参阅 LTM4664 数据手册。

DC2672A-A 上电至默认设置,并根据配置电阻器产生功率,无需任何串行总线通信。这样可轻松评估DC/DC转换器。如需全面了解该器件的广泛电源系统管理功能,请将GUI软件 LTpowerPlay™ 下载到 PC 上,并使用 ADI 的 I2C/SMBus/PMBus 加密狗DC1613A连接到电路板。LTpowerPlay 允许用户重新配置联机器件,将配置存储在EEPROM中,并查看电压、电流、温度和故障状态的遥测功能。


相关产品

文档