概览

产品详情

演示电路2620A-A使用带有PMBus接口的精密双向7位电流DAC LTC7106,可用于调节任何传统型VFB基准电压源稳压器的输出电压。LTC7106可与绝大部分电源管理控制器、稳压器或模块配合使用,对输出电压实施数字控制。

DC2620A-A要求使用2.5V至5.5V输入电压范围,可由外部电源或由DC1613A加密狗直接供电。LTC7106提供三种范围的IDAC输出电流:标称范围(–64µA至63µA)、高范围(–256µA至252µA)和低范围(–16µA至15.75µA)。只以最高精度对标称范围进行优化。建议用户应使用IDAC设置的标称范围设计电阻分压器。

为了浏览这些器件的电源系统管理功能,请将GUI软件LTpowerPlay下载到PC上并使用ADI的I2C/SMBus/PMBus加密狗DC1613A连接到该板。LTpowerPlay允许用户重新配置联机器件,并查看IDAC电流值和故障状态。

相关产品