概览

产品详情

演示电路2481A-B是一款高效率、高密度、μModule®稳压器,具有4.5V至16V输入电压范围。输出电压可在0.5V至1.8V范围内调整,并可提供最大186A负载电流。该演示板具有1个LTM4677和3个LTM4650 μModule稳压器。LTM4677是一款具有PMBus电源系统管理功能的双通道18A或单通道36A降压型稳压器,而LTM4650是一款双通道25A或单通道50A降压稳压器。有关更多详细信息,请参见LTM4677和LTM4650数据手册。

相关产品