概览
产品详情
演示电路2476A是一款经过以太网Alliance™第二代PoE认证的IEEE 802.3bt兼容型以太网供电(PoE)受电设备(PD)。它内置LT4295 PD接口和开关稳压器控制器以及LT4321 PoE理想二极管电桥控制器。
LT4295提供IEEE 802.3af(PoE、1类)、IEEE 802.3at(PoE+、2类)和IEEE 802.3bt(PoE++、3类和4类)兼容接口和电源控制。它利用外部低RDS(on)(30mΩ典型值)N通道FET实现热插拔功能以提高效率。LT4295可控制利用高效率反激式同步整流拓扑的DC/DC转换器。
LT4321控制八个低RDS(on)(30mΩ典型值)N通道FET以便进一步提高端到端功率传输效率并简化散热设计。该解决方案取代了无源PoE整流器电桥中常见的八个二极管。
DC2476A-A使用辅助电源输入通过RJ45连接器(J1)或本地48V DC电源接受来自供电设备(PSE)高达71.3W的传输功率。连接两种电源时,辅助电源输入优先于PoE输入。DC2476A-A在电流分别高达2.7A和2.4A时提供24V输出作为8类(71.3W) PD和7类(62W) PD应用。
文档
-
DC2476A-A - Schematic2017/1/19PDF119K
-
DC2476A-A - Demo Manual (Rev. C)2017/8/22PDF856 K
-
DC2476A-A - Design Files2017/5/30ZIP2M