概览

产品详情

演示电路2374B是一款具有最大功率点跟踪(MPPT)功能的多化学电池充电器,内置LTC4013。LTC4013集成了2级CC/CV充电周期、3级和4级铅酸及锂离子电池算法。

DC2374B设置为采用21.5V至35V电源或太阳能电池板供电,可为6节铅酸电池(5A)充电。提供可选输入和输出电容、大型电感焊盘以及并联顶部和底部FET焊盘,支持高功率充电。

工作频率、充电电压、低电量(LB)电压建立和时序可使用外部电阻和电容进行配置。不同的充电算法通过两个三态模式引脚和TIMER引脚设置。

相关产品