概览
产品详情
LTC3884EUK演示板 | 双通道PMBus降压,4.5V ≤ VIN ≤ 14V,VOUT0/VOUT1 = 0.5V至1.8V (30A)演示电路2165A是一款高效率、高密度、双通道输出降压转换器,具有4.5V至14V输入范围。输出电压可在0.5V至5.5V范围内调整,且当输出电压在0.5V至1.8V范围内时每个输出可提供最高30A的负载电流。该演示板内置一款双通道输出多相降压控制器LTC3884,具有超低DCR检测功能并集成了数字电源系统管理功能。必须结合该演示电路DC2165A的演示手册阅读LTC3884数据手册。
相关产品
文档
-
LTpowerPlay®2017/11/17
-
DC2165A - Schematic2015/12/4PDF98K
-
DC2165A - Demo Manual2015/12/4PDF2M
-
DC2165A - Design Files2016/4/21ZIP4M