概览

产品详情

演示电路2105A是一款500mA输出DC/DC电源。有两种版本:DC2105A-A板内置LTC3630A,采用裸露焊盘MSOP-16封装,具有4V至76V输入范围;DC2105A-B板内置LTC3630,具有4V至65V输入范围。LTC3630A在高效率突发工作(Burst Mode®)模式下工作且包括内部高低端开关。该板提供通过跳线选择的1.8V、3.3V、5V输出电压和其他电压选项。LTC3630A具有内部软启动功能以及增加软启动时间配置。

文档