Linduino DC2026C
集成隔离USB的Arduino和QuikEval兼容代码开发平台
顶部
菜单
关闭
概览
产品详情
Linduino One控制器板(通常被称为Linduino或DC2026C)是ADI公司的Arduino兼容系统,用于开发和分配面向凌力尔特集成电路的固件库和示例代码。该代码可以高度移植到其他微控制器平台,并使用尽可能少的特定处理器功能和C语言编写。LTSketchbook指用于保存草图的整个代码基,以便使用Linduino与ADI公司集成电路通信。该电路板允许您使用特定IC的标准演示板直接测试该代码。
Linduino One板与使用Atmel ATMEGA328处理器的Arduino Uno兼容。此板具有14引脚“QuikEval”连接器,可插入近100个子板中且适用于各种ADI器件,包括模数转换器、数模转换器、高压电源监视器、温度测量器件、RF频率合成器、电池堆栈监控器等。
LTM2884 USB隔离器断开与PC的接地连接,允许项目以与控制它的计算机不同的地电位运行。如有任何疑问,请联系linduino@analog.com或查看我们的中文技术论坛论坛。有关常见问题解答列表,请访问我们的常见问题解答。
Linduino板附带固件,使其可与QuikEval程序通信并提供用于兼容演示板的所有GUI。安装QuikEval还是为Linduino One板安装正确的USB驱动程序的推荐方法。要修改此代码并将程序加载到Linduino中,请下载Arduino IDE LTSketchbook。
文档
Document Type
-
DC2026C - Schematic2015/6/16PDF64K
-
DC2026C Demo Manual2016/3/29PDF982K
-
DC2026C - Design Files2015/6/16ZIP1M
软件
评估软件
ZIP
LTSketchbook
20.37 M
LTSketchbook is the entire code base that holds sketches to talk to Analog Devices’s integrated circuits using Linduino.
硬件 (196)
-
CA2440与 DC590、DC2026、DC2086 配合使用的 14 针带状电缆
LTC2512-24
具可配置平坦通带数字滤波器的 24 位过采样 ADC
LTC2508-32
具可配置数字滤波器的 32 位过采样 ADC
LTC2500-32
具可配置数字滤波器的 32 位过采样 ADC
LTC2484
具 Easy Drive 输入电流抵消功能的 24 位 ΔΣ ADC
LTC2473
具10ppm/ºC 最大值精准基准的可选 208sps / 833sps、16 位、I2C ΔΣ ADC
LTC2461
具 10ppm/ºC 最大值精准基准的超纤巧型 16 位 I2C ΔΣ ADC
LTC2460
具10ppm/ºC 最大值精准基准的超纤巧型 16 位 ΔΣ ADC
LTC2440
具可选速度 / 分辨率的 24 位高速差分 ΔΣ ADC
LTC2383-16
具串行接口的 16 位、1Msps、低功率 SAR ADC
LTC2382-16
具串行接口的 16 位、500ksps、低功率 SAR ADC
LTC2381-16
具串行接口的 16 位、250ksps、低功率 SAR ADC
LTC2380-24
具集成型数字滤波器的 24 位、1.5Msps / 2Msps、低功率 SAR ADC
LTC2380-16
具 96.2dB SNR 的 16 位、2Msps、低功率 SAR ADC
LTC2379-18
具 101.2dB SNR 的 18 位、1.6Msps、低功率 SAR ADC
LTC2378-20
具 0.5ppm INL 的 20 位、1Msps、低功率 SAR ADC
LTC2378-18
具 102dB SNR 的 18 位、1Msps、低功率 SAR ADC
LTC2378-16
具 97dB SNR 的 16 位、1Msps、低功率 SAR ADC
LTC2377-20
具 0.5ppm INL 的 20 位、500ksps、低功率 SAR ADC
LTC2377-18
具 102dB SNR 的 18 位、500ksps、低功率 SAR ADC
LTC2377-16
具 97dB SNR 的 16 位、500ksps、低功率 SAR ADC
LTC2376-20
具 0.5ppm INL 的 20 位、250ksps、低功率 SAR ADC
LTC2376-18
具 102dB SNR 的 18 位、250ksps、低功率 SAR ADC
LTC2376-16
具 97dB SNR 的 16 位、250ksps、低功率 SAR ADC
LTC2370-16
具 94dB SNR 的 16 位、2Msps、伪差分单极性 SAR ADC
LTC2369-18
具 96.5dB SNR 的 18 位、1.6Msps、伪差分单极性 SAR ADC
LTC2368-24
具集成型数字滤波器的 24 位、1Msps、伪差分单极性 SAR ADC
LTC2368-18
具 97dB SNR 的 18 位、1Msps、伪差分单极性 SAR ADC
LTC2368-16
具 94.7dB SNR 的 16 位、1Msps、伪差分单极性 SAR ADC
LTC2367-18
具 97dB SNR 的 18 位、500ksps、伪差分单极性 SAR ADC
LTC2367-16
具 94.7dB SNR 的 16 位、500ksps、伪差分单极性 SAR ADC
LTC2366
采用TSOT封装的3Msps、12位串行采样ADC
LTC2365
采用TSOT封装的1Msps、12位串行采样ADC
LTC2364-18
具 97dB SNR 的 18 位、250ksps、伪差分单极性 SAR ADC
LTC2364-16
具 94.7dB SNR 的 16 位、250ksps、伪差分单极性 SAR ADC
LTC2362
采用TSOT-23封装的500ksps、12位串行ADC
LTC2361
采用TSOT-23封装的250ksps、12位串行ADC
LTC2360
采用 TSOT-23 封装的 100ksps、12 位串行 ADC
LTC2338-18
具 100dB SNR 的 18 位、1Msps、±10.24V 真正双极、全差分输入 ADC
LTC2337-18
具 100dB SNR 的 18 位、500ksps、±10.24V 真正双极、全差分输入 ADC
LTC2336-18
具 100dB SNR 的 18 位、250ksps、±10.24V 真正双极、全差分输入 ADC
LTC2328-18
具 95dB SNR 的 18 位、1Msps、±10.24V 真正双极、伪差分输入 ADC
LTC2328-16
具 93.5dB SNR 的 16 位、1Msps、±10.24V 真正双极、伪差分输入 ADC
LTC2327-18
具 95dB SNR 的 18 位、500ksps、±10.24V 真正双极、伪差分输入 ADC
LTC2327-16
具 93.5dB SNR 的 16 位、500ksps、±10.24V 真正双极、伪差分输入 ADC
LTC2326-18
具 95dB SNR 的 18 位、250ksps、±10.24V 真正双极、伪差分输入 ADC
LTC2326-16
具 93.5dB SNR 的 16 位、250ksps、±10.24V 真正双极、伪差分输入 ADC
LTC2315-12
采用 TSOT 封装的 12 位、5Msps、串行采样 ADC
LTC2314-14
采用 TSOT 封装的 14 位、4.5Msps、串行采样 ADC
LTC2313-14
采用 TSOT 封装的 14 位、2.5Msps、串行采样 ADC
LTC2313-12
采用 TSOT 封装的 12 位、2.5Msps、串行采样 ADC
LTC2312-14
采用 TSOT 封装的 14 位、500ksps、串行采样 ADC
LTC2312-12
采用 TSOT 封装的 12 位、500ksps、串行采样 ADC
LTM4644
LTM4644-1
LTM4644-1
具有可配置4A输出阵列的四通道DC/DC μModule(电源模块)稳压器
LTC3880
具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
LTC2499
具 Easy Drive 输入电流抵消功能和 I2C 接口的 24 位、8 通道 / 16 通道 ΔΣ ADC
LTC2498
具 Easy Drive 输入电流抵消功能的 24 位、8 通道 / 16 通道 ΔΣ ADC
LTC2497
具 Easy Drive 输入电流抵消功能和 I2C 接口的 16 位、8 通道 / 16 通道 ΔΣ ADC
LTC2496
具 Easy Drive 输入电流抵消功能的 16 位、8 通道 / 16 通道 ΔΣ ADC
LTC2495
具 PGA、Easy Drive 电路和 I2C 接口的 16 位、8 通道 / 16 通道 ΔΣ ADC
LTC2494
具 PGA 和 Easy Drive 输入电流抵消功能的 16 位、8 通道 / 16 通道 ΔΣ ADC
LTC2449
具可选速度 / 分辨率的 24 位高速 8 / 16 通道 ΔΣ ADC
LTC2442
具集成型放大器的 24 位、高速、4 通道 ΔΣ ADC
LTC2422
采用 MSOP-10 封装的两通道 20 位、微功率、No Latency ∆Σ™ ADC
LTC2418
16 通道、24 位、无延迟增量累加 ΔΣ ADC
LTC2374-16
具 96dB SNR 的 16 位、1.6Msps、8 通道 SAR ADC
LTC2373-18
具 100dB SNR 的 18 位、1Msps、8 通道 SAR ADC
LTC2373-16
具 96dB SNR 的 16 位、1Msps、8 通道 SAR ADC
LTC2372-18
具 100dB SNR 的 18 位、500ksps、8 通道 SAR ADC
LTC2372-16
具 96dB SNR 的 16 位、500ksps、8 通道 SAR ADC
LTC2335-18
具宽输入共模范围的 18 位、1Msps、8 通道差分 ±10.24V 输入 SoftSpan ADC
LTC2335-16
具宽输入共模范围的 16 位、1Msps、8 通道差分 ±10.24V 输入 SoftSpan ADC
LTC2333-18
具 30VP-P 共模范围的缓冲 8 通道、18 位、800ksps、差分 ±10.24V ADC
LTC2333-16
具 30VP-P 共模范围的缓冲 8 通道、16 位、800ksps、差分 ±10.24V ADC
LTC2309
具 I2C 接口的 8 通道、12 位 SAR 型 ADC
LTC2308
低噪声、500ksps、8 通道、12 位 ADC
LTC2305
具有I2C兼容型接口的双通道、12位ADC
LTC1867L
微功率、3V、16 位、8 通道 175ksps ADC
LTC1867
16 位、8 通道 200ksps ADC
LTC2668
具 10ppm/ºC 最大值基准的 16 通道、16 位 / 12 位、±10V VOUT SoftSpan DAC
LTC2666
具 10ppm/ºC 最大值基准的 8 通道、16 位 / 12 位、±10V VOUT SoftSpan DAC
LTC2664
具10ppm/ºC 最大值基准的 4 通道、16 位 / 12 位、±10V VOUT SoftSpan DAC
LTC2657
具 10ppm/ºC 最大值基准的八通道 I2C 16 位轨至轨 DAC
LTC2947-65
LTC2947-65——具有集成化检测电阻器的 65A+ 功率/能量监视器
LTC3676
LTC3676-1
LTC3676-1
适用于应用处理器的电源管理解决方案
LTC3589
具有排序和 I2C 控制功能的 8 路输出稳压器
LTC2358-18
具有30VP-P共模范围的缓冲八通道、18位、每通道200ksps差分±10.24V ADC
LTC2358-16
具有30VP-P共模范围的缓冲八通道、16位、每通道200ksps差分±10.24V ADC
LTC2348-18
具宽输入共模范围的 8 通道、18 位、200ksps、差分 ±10.24V 输入 SoftSpan ADC
LTC2348-16
具宽输入共模范围的 8 通道、16 位、200ksps、差分 ±10.24V 输入 SoftSpan ADC
LTC2345-18
具宽输入共模范围的 8 通道、18 位、200ksps、差分 SoftSpan ADC
LTC2345-16
具宽输入共模范围的 8 通道、16 位、200ksps、差分 SoftSpan ADC
LTC2344-18
具宽输入共模范围的 4 通道、18 位、每通道 400ksps、差分 SoftSpan ADC
LTC2344-16
具宽输入共模范围的 4 通道、16 位、每通道 400ksps、差分 SoftSpan ADC
LTC2341-18
具宽输入共模范围的双通道、18 位、每通道 666ksps、差分 SoftSpan ADC
LTC2341-16
具宽输入共模范围的双通道、16 位、每通道 666ksps、差分 SoftSpan ADC
LTC3887
具数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC 控制器
LTC3883 LTC3883-1
具有数字电源系统管理功能的单相降压型 DC/DC 控制器
LTC3882
具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC 电压模式控制器
LTC3828
具跟踪功能的双通道、两相、降压型控制器