概览

产品详情

演示电路1889A内置LTM4624EY μModule稳压器,这是一款小型高性能高效率降压型稳压器。LTM4624EY具有4V至14V的工作输入电压范围,能够提供高达4A的输出电流。输出电压的可编程范围为0.6V至5V。LTM4624EY是一款完整的DC-DC负载点稳压器,采用散热增强型6.25mm × 6.25mm × 5.01mm BGA封装,仅需几个输入和输出电容。可通过TRACK/SS引脚提供输出电压跟踪,用于电源轨时序监控。在处理或修改演示电路1889A之前,必须结合本演示手册阅读LTM4624数据手册。

相关产品

文档