概览

产品详情

演示电路1831A是一款采用LT3763的高功率、恒流、恒压同步降压控制器。演示板的最高输入为60V。输出针对10V/10ALED驱动器进行了优化。LT3763本身的输入电压范围为6V60V

演示板的输入范围为12V60V,因此,演示板采用80V MOSFET。如果应用的最大输入电压为48V,则可使用较低电压范围的60V MOSFET(例如BSC100N06LS3)以提高效率。

技术与领域

相关产品

文档