概览

产品详情

演示电路1231A是一款双路输出、双相5A同步降压转换器,内置LTC3850EGN。整个电路(包括大容量输出电容)可置于所有层的1.04” × 0.94”区域内。LTC3850EGN采用28引脚窄体塑料SSOP封装。该电路板的主要特性:电源轨跟踪、用于偏置的内部5V线性稳压器、用于每路输出、PGOOD信号和模式选择器的RUN引脚,通过这些引脚该转换器可在CCM、跳脉冲或突发工作模式下工作。通过一些微小的元件变更也可与外部时钟同步。该板提供两种版本。DC-1231A-A集成用于电流反馈的片上检测电阻,DC1231A-B配置了DCR检测电路,允许转换器将电感DCR用作检测元件,而非片上检测电阻,从而节省成本和电路板空间并提高效率。


 


相关产品

文档