概览

优势和特点

  • ADSP-BF527 处理器: 289引脚mBGA、600MHz;LFBGA-SS2、12mmX12mm/0.5间距、4L(A02)
  • SDRAM: 64 MB、32M x 16;Micron MT48LC32M16A2 3.3V
  • 闪存: 4 MB (2M x 16);Numonyx M29W320EB70ZE6E 3.3V
  • NAND闪存: 4 Gb Numonyx NAND04;NAND04GW3B2B 3.3V
  • SPI闪存: 16 Mb Numonyx M25P16-VMW6G 3.3V
  • 拇指滚轮: CTS Corp,旋转编码器,2位二进制,CT2999-ND
  • 键盘: ACT-07-30008-000-R
  • UART:ADM3202 ADM3202 RS-232线路驱动器/接收器;DB9连接器插口
  • RTC 电池: 3.0 V锂离子
  • 液晶显示器: Varitronix – 横向QVGA、5英寸、320x240触摸屏
  • 可选引导模式
  • 音频I/O: 麦克风输入、线路输入、耳机输出、线路输出

产品详情

ADSP-BF527 EZ-KIT Lite®是一种经济有效的评估套件,开发人员通过基于USB、可在PC中运行的工具集,便能对ADSP-BF527 Blackfin®处理器进行初步评估。 利用该EZ-KIT Lite,用户可以了解有关ADI公司ADSP-BF527硬件和软件开发的更多信息,快速完成各种应用的原型设计。

该EZ-KIT Lite包括ADSP-BF527 Blackfin处理器桌面评估板以及VisualDSP++®开发与调试环境的评估套件,其中含有C/C++编译器、汇编器和链接器。 VisualDSP++评估套件只能配合EZ-KIT Lite使用。

EZ-KIT Lite配有横向、低功耗QVGA触摸屏LCD面板、一副立体声耳机和所有必需的补充电缆(USB、以太网等)。

CROSSCORE® 工具支持
电话: 1.800.ANALOGD
联系技术支持

技术与领域

相关产品

包装内含

  • ADSP-BF527 EZ-KIT Lite板
  • VisualDSP++快速安装参考卡
  • 通用7.0V直流电源
  • 以太网补丁电缆
  • 三个3.5 mm公对公音频电缆
  • 3.5 mm耳机
  • 用于USB调试代理的USB A-B公电缆
  • 针对USB OTG应用的5合1电缆和连接器
  • 以太网回送连接器。

系统需求

  • Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
  • Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • 建议使用最低为2GHz的单核处理器或最低为3.3GHz的双核处理器。

  • 存储器(RAM)空间不低于1GB,建议采用4GB存储器。
  • 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
  • 适用于ADI处理器的CrossCore Embedded Studio。
  • VisualDSP++ 5.0及最新更新。

软件

软件模块

针对Blackfin处理器的Dolby Pro Logic IIx库是Dolby实验室的一种专利算法,旨在将立体声或5.1声道音频扩展至6.1或7.1声道。
Adaptive Jitter Buffer
ADI针对Blackfin处理器的MPEG-4 SP/ASP解码器库是MPEG-4视频解码器的实施方案,符合国际标准ISO/IEC14496-2,信息技术—音频-视频对象编码—第2部分:可视化(第三版2004-06-01)。
针对Blackfin处理器的混音器库可将N个输入通道混音至M个输出通道,并可直接用于VoIP应用。
针对Blackfin处理器的JPEG(联合图像专家组)编码器库完全符合ISO/IEC 10918-1:1993 (ITU-T T.81)标准,可用来构建运动-JPEG视频系统,例如使用AVI文件格式。
针对Blackfin处理器的双音多频(DTMF)解码器库是双音多频(DTMF)解码器的实施方案,符合Q.24 ITU规格要求。
针对Blackfin处理器的数字影院系统(DTS) Neo:6解码器库是DTS Neo:6解码器实施方案,符合DTS Neo:6标准/通过DTS Neo:6认证。
用于Blackfin处理器的视觉分析工具箱(VAT)库提供一套软件模块,它利用视频内容分析工具箱(VCAT)中的图元提供相对复杂问题的解决方案,例如人脸检测、边沿检测、形状检测和分类等。
适用于Blackfin处理器的视频内容分析工具箱(VCAT)库是一组视频分析工具的实施方案,用于在视频监控中进行入侵检测、遗留/移动物体检测等事件检测。
用于Blackfin处理器的位图图像文件(BMP)解码器库以未压缩数据格式或RLE编码器数据实现BMP数据处理。
针对Blackfin处理器的GIF(图形交换格式)解码器库支持以GIF文件格式处理数据,并提供数据移动支持,可配置为使用缓存模式或MDMA。

产品下载

ADSP-BF527 Board Support Package (Rev. 1.0.0)

Middleware

停产:Lightweight TCP/IP (lwIP) Stack for CrossCore Embedded Studio针对嵌入式平台实现了广泛接受的TCP/IP堆栈,支持TCP/IP套件中的绝大多数网络协议。

软件开发工具

CrossCore Embedded Studio是针对Blackfin和SHARC处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。

硬件 (1)

仿真器硬件