概览

优势和特点

  • 数据传输速率:从 DC 到 2MHz
  • 宽电源电压范围:1.71V 至 5.5V
  • 方便的四点 I2C 总线连接
  • 确保提供高达 3.0kVRMS 隔离,持续 60 秒
  • 支持板载电源电流测量
  • 温度范围:40°C 至 +125°C
  • 经过验证的 PCB 布局
  • 全面装配且经过测试

产品详情

ADuM1252S 评估套件(EV 套件)是一款全面装配且经过测试的电路板,展示了 ADuM1252 的特性,ADuM1252 是一款采用 8 引脚窄 SOIC 表面贴装封装、具有超低待机电流的 2 通道双向增强型数字隔离器。ADuM1252S EV 套件可用于评估 ADuM1252 的功能和电气性能。该 EV 套件由两个独立的电源供电。

ADuM1252S EV 套件还可用于评估 ADuM1253。

系统需求

  • ADuM1252S EV 套件
  • 两个直流电源,输出范围为 1.71V 至 5.5V
  • 信号/函数发生器(或 I2C 兼容信号、SDA 和 SCL)
  • 示波器