概览
优势和特点
处理系统
- 树莓派4,ARM Cortex-A72,2GB SDRAM
用户界面
- 千兆以太网
- 2 × USB 3.0端口
- 2 × USB 2.0端口
- SPI接口
- GPIO
- 2个双色LED
- 引脚接头
时钟处理器件
- HMC7044(高性能、3.2 GHz、14路输出抖动衰减器)
- AD9545(1 PPS同步器和自适应时钟转换器)
时钟输出
- 4 x TWINAX LVPECL交流和直流耦合,100Ω差值
- 2 x SMA LVPECL交流耦合*
- 4 x SMA CMOS*
- 4 x SMA LVDS交流耦合*
*可配置差分输出,50Ω差值
时钟输入
- 3个差分100Ω SMA时钟输入
- PPS输入
- SYNC输入
- 10MHz输入
内部基准电压源
- 100Mhz和122.88Mhz超低相位噪声VCXO (-165dBc/Hz)
- 40Mhz和38.4Mhz TCXO (±1ppm) 50MHz OCXO(+/- 10ppb)
- 内部基准电压源可通过软件配置
电源
- DC 12V、3A插孔
产品详情
需要高度精准的频率和相位控制时钟源。该器件基于ADI AD9545和HMC7044而设计,大大简化了复杂系统中的时钟分配和多通道同步。该器件设计供训练有素的专业人员在实验室环境中使用,并不作为最终产品进行商用。它可以作为完整的基准电压源设计,且可以根据需要自定义,用在任何最终客户应用中。用户可以免费获取完整的设计详细信息。
AD-SYNCHRONA14-EBZ采用1U机械式外壳。配备常用的工业连接器SMA和TwinAX接口,大多数实验室都配有所需电缆。
利用其内置OCXO,它可以采用独立模式工作,或者使用外部电源供电,例如3个独立的高速差分时钟输入、一个10MHz基准电压源和1PPS。除了这种灵活性之外,它还能够选择100MHz或122.88MHz内部VCXO选项,由此而提供了无尽的相关频率选择,以及多种应用所需的精度。
应用
- 高精度参考时钟分配
- 由单个电源提供时钟的系统
- 时钟由100MHz或122.88MHz供电
- 相控阵系统、雷达、电子战、卫星通信、SDR
- 基准测试设备
- 遥控操作
技术与领域
相关产品
包装内含
- AD同步14-EBZ
- 12V电源
- 机架安装法兰
- 电压电平适配器附加板
使用入门
AD-SYNCHRONA14-EBZ模块配备具有Linux镜像的SD卡。客户只需插入电源适配器和以太网连接。有关如何连接至器件和如何使用GUI的更多信息,请参考下方的用户指南。
文档
-
AD9695 FMC Card / AD-SYNCHRONA14-EBZ Reference Design2022/9/12WIKI
-
AD-SYNCHRONA14-EBZ Hardware User Guide2022/9/12WIKI