概览
产品详情
AD-PZSDR2400TDD-EB是一款2.4GHz TDD模拟模块,设计采用AD9361工作——一款高性能、高度集成的RF收发器,适合3G和4G基站以及测试设备、软件定义无线电等RF应用领域。 AD-PZSDR2400TDD-EB被人们称为首款“RF个性卡”。 它插入AES-PZSDRCC-FMC-G载波卡中。 35mm U.FL同轴电缆将此卡连接至PicoZed SDR Z7035/AD9361 SOM,从而可使用AD9361的发射和接收输入。 可在wiki网页上查看有关卡及其使用方法、设计封装和相应工作软件的信息。
AD-PZSDR2400TDD-EB旨在向用户提供一种调理AD9361的发射或接收信号的路径。 TX或RX路径的选择则通过受FPGA和随附软件控制的200MHz至2.7GHz SPDT开关HMC546来实现。 发射路径由2.4GHz滤波器、0.5 W驱动器放大器ADL5324和2 W 功率放大器HMC921组成。 接收路径由相同的2.4GHz滤波器以及低损耗LNA HMC669组成。
技术与领域
相关产品
包装内含
- AD-PZSDR2400TDD-EB
- 2个u.FL转u.FL电缆
- 4个垫片
- 4个螺丝
- 螺母
使用入门
开始使用AD-PZSDR2400TDD-EB时,必须具备AvnetAES-PZSDRCC-FMC-G 载波卡、 PicoZed SDR Z7035/AD9361 SOM 和一些35mm U.FL同轴电缆。将AD-PZSDR2400TDD- EB插在载波卡上,连接SOM和2400TDD板之间的UFL电缆,然后准备使用该板。
参考评估板
Reference Board: AD-PZSDR2400TDD-EB

- Product Categories:
- RF / IF ICs
- Power Management
- Amplifiers
系统需求
AD-PZSDR2400TDD-EB板插入AES-PZSDRCC-FMC-G载波卡中,这样才能够采用此板工作。 所需软件已置于随PicoZed SDR Z7035/AD9361 SOM一起提供的SD卡中。
文档
-
AD-PZSDR2400TDD-EB User Guide2016/2/2WIKI
-
AD-PZSDR2400TDD-EB开箱、概述和基本功能2024/12/12
-
AD-PZSDR2400TDD-EB Unboxing, Overview, & Basic Functions2024/12/12