概览

优势和特点

  • VDDQ预设为1.8V/10A
  • VTT,0.9V、源出/吸收1.5A连续/3A峰值电流
  • VTTR,0.9V、源出/吸收10mA
  • VIN范围:7V至20.5V
  • 经过优化的开关频率:300kHz
  • 过压/欠压保护
  • 独立的关断和待机控制
  • 电源就绪
  • 产品详情

    MAX8632评估板(EV kit)为评估适用于笔记本电脑、台式计算机和图形卡的MAX8632 DDR电源方案而设计。该评估板在同步PWM buck输出端产生VDDQ,在源出/吸收电流LDO线性稳压器输出端产生VTT,在基准缓冲输出端产生VTTR。

    VDDQ输出预设为1.8V,源出电流高达10A。VTT输出始终保持为VDDQ/2,能够源出/吸入高达3A的峰值电流和1.5A的连续电流。VTTR输出始终保持为VDDQ/2,源出/吸入电流最高10mA。

    MAX8632评估板设计简洁,采用跳线来选择OVP/UVP、TON、/SKIP、/STBY和/SHDN模式。电路板的缺省设置为:使能OVP (过压保护)、300kHz开关频率、低噪声PWM模式、使能VDDQ、VTT和VTTR。

    VIN输入可接受7V至20.5V的电压,VDD需要一个5V偏置电源。

    应用

    • DDR I与DDR II存储器电源
    • 台式计算机
    • 游戏控制台
    • 图形卡
    • 网络
    • 笔记本电脑与台式笔记本
    • RAID

    相关产品